Les roulements AquaSpexx sont dotés d’un revêtement en alliage de zinc déposé par Timken, qui protège les chemins de roulement et autres surfaces fonctionnelles contre la corrosion. De plus, ils ont subi des tests en laboratoire et en conditions réelles de fonctionnement, dans certaines applications exigeantes de nos clients. En laboratoire, les roulements AquaSpexx montrent des performances nettement supérieures à celles des roulements standard, en acier inoxydable et Thin Dense Chrome. En conditions réelles, la durée de vie des roulements AquaSpexx est près de cinq fois plus longue que celles des roulements standard.
Kits AquaSpexx pour essieux droits
| Numéro de pièce |
Taille d’essieu (diamètre intérieur et extérieur) |
| BT100A |
1" |
| BT101A |
1" |
| BT114A |
1 1/4" |
| BT116A |
1 1/16" |
| BT134A |
3/4" |