Les roulements à billes pour applications aéronautiques Timken sont spécialement conçus pour supporter des charges radiales, axiales, momentanées, axiales réversibles ou une combinaison de ces charges. Nos offres incluent deux configurations Conrad (types HK et HD) et deux configurations à contact oblique (types HA et HT). Les roulements peuvent être livrés sous forme d’unités simples ou en jeux préchargés.
Dimensions disponibles : Diamètre extérieur compris entre 10 mm et 600 mm
Caractéristiques
- La série HK est conçue pour gérer des charges lourdes et propose des options d’entretoises haute résistance Conrad pouvant supporter des charges et vitesses très élevées.
- La série HD présente une conception de bague extérieure fendue innovante pouvant loger un supplément maximal de billes dans un roulement à gorge profonde. Les améliorations qui en découlent sont significatives en termes de capacité de charge dynamique et de durée de vie prévue.
- La série HA comporte une conception non séparable avec des bagues extérieures « counterbore » et des entretoises monobloc haute résistance. Idéal pour les applications préchargées et/ou à charge axiale. En option : cuvettes à gorge profonde et cônes dégagés pour des applications ultrarapides.
- La série HT est une gamme hautes performances proposant des bagues extérieures à gorge profonde, des entretoises monobloc haute résistance et deux demi-bagues intérieures à gorge profonde. Idéal pour une utilisation sur les arbres à haute vitesse avec charges axiales réversibles.
Applications
- Moteurs à turbines et transmissions pour applications aéronautiques