Ajuste de rodamientos de rodillos cónicos 

En el caso de algunos rodamientos, también se deberá ajustar la distancia entre los elementos rodantes y las pistas de rodadura. Sólo se obtendrá el nivel de rigidez óptimo para la aplicación si se realiza un ajuste correcto.

Las prácticas inadecuadas pueden acortar la vida útil del rodamiento considerablemente.


Una de las ventajas de los rodamientos de rodillos cónicos es su capacidad de ajustarlos para distintas aplicaciones. En concreto, las características operativas y la vida útil de este tipo de rodamientos pueden variar enormemente al modificar la distancia (o brecha) que separa los rodillos de las pistas.


En este curso práctico aprenderá a ajustar los cojinetes de rodillos cónicos correctamente para obtener las características operativas óptimas.


Enlaces relacionados

 

 

For more information about Timken training programs available in Europe, contact your Timken representative

Encontrar un distribuidor o una oficina de ventas de Timken

or email us.