Alloy Steel & Products Image

Acero de aleación y componentes de acero 

Acero de aleación y componentesTimken produce uno de los aceros más limpios y de mejor calidad del mundo para las aplicaciones más exigentes. La mayoría del acero que fabrica Timken es acero fundido personalizado para las especificaciones químicas y de fabricación del cliente. Además, Timken produce un acero con un nivel de calidad y unos grados de conformidad con los estándares de la Sociedad Americana de Ensayos y Materiales (ASTM) que presenta un rendimiento y una duración superiores a los que ofrecen nuestros competidores. En caso de que no se cuente con un acero para realizar un trabajo, Timken colabora con los clientes para desarrollar nuevos aceros con la metalurgia precisa y las propiedades físicas específicas para la realización de dicho trabajo.

Los empleados de nuestras instalaciones de fabricación de acero tienen como objetivo implacable el aumento de la eficiencia a la vez que se mejora la calidad. A través de un estricto control de la química del acero y la eliminación casi completa de los gases no deseados y las impurezas no metálicas, Timken ofrece un acero limpio fundido al aire que es capaz de cumplir con los requisitos de rendimiento más exigentes.

Además de producir tubos y barras de acero, Timken ofrece un procesado de valor añadido. Timken transforma las barras o los tubos en piezas toscas o semiacabadas que eliminan las operaciones de producción para nuestros clientes y ofrecen un perforado profundo y preciso, así como productos y servicios de acabado.

Lista de productos

Aunque la mayoría del acero de Timken® se produce en forma de barras sólidas cuadradas o redondas, Timken también es uno de los fabricantes más importantes del mundo de tuberías mecánicas de acero de aleación sin costuras. Como parte de nuestras soluciones de valor añadido, las especialidades de perforación de Timken se centran en diferentes procesos de trabajo mecánico tales como perforación, acabado y la transformación de barras y tubos. Obtenga más información sobre todos los productos de acero de Timken.

Aplicaciones

El acero de Timken® puede encontrarse en el interior de motores, en los sistemas conductor y de transmisión donde el rendimiento del material es clave para que el equipo funcione con seguridad durante largo tiempo. La mayoría del acero de Timken se utiliza en la fabricación de rodamientos Timken® de larga duración, donde el acero limpio contribuye a alargar la vida de estos rodamientos. Obtenga más información sobre los mercados y las aplicaciones en las que se utilizan aceros Timken de alto rendimiento.

Procesos

El equipo de producción de Timken es sólido y la producción diaria se calcula en miles de toneladas. No obstante, la creación de aceros limpios de alto rendimiento requiere un control preciso, con adiciones al acero fundido calculadas en libras. Obtenga más información sobre cada uno de los pasos del proceso de fabricación de acero.

Servicios

Timken ofrece una amplia gama de servicios técnicos que ayudan a los clientes a seleccionar y evaluar el acero adecuado para sus aplicaciones. Además, las estrategias completas de la cadena de suministro de Timken ofrecen almacenamiento y distribución eficaces del acero y de los componentes del acero para las instalaciones de los clientes.


Compra

Timken cuenta con distribuidores que satisfacen sus necesidades especiales de mercado. Utilice nuestro buscador de distribuidores para encontrar uno cerca de su zona.