Un eje portador convencional suele utilizar rodamientos con las pistas exteriores insertadas en el engranaje, y con las interiores montadas en un pasador. Estas pistas ocupan un espacio radial que disminuye la flexión y la resistencia al cizallamiento del engranaje y del pasador.
El desafío siempre ha sido diseñar un engranaje y un pasador con secciones del menor tamaño posible para reducir costes y del mayor tamaño que fuese necesario para mantener el rendimiento estructural y disponer de suficiente espacio para los rodamientos. El rodamiento Planet Pac de Timken para carretillas pórtico de una o de dos piezas acaba con el problema de este diseño al combinar las pistas interiores con el pasador planetario y las pistas exteriores con el engranaje planetario.
Planet Pac permite que los diseñadores utilicen secciones de engranajes más gruesas en engranajes con diámetros más pequeños. Esto crea un mayor espacio radial para elementos rodantes de mayor diámetro que se añade a la capacidad y a la vida útil L-10 del rodamiento.
Atributos de diseño
- Las pistas interiores se combinan con el pasador planetario y las pistas exteriores, con el engranaje planetario.
- La flexibilidad del diseño permite que los diseñadores utilicen secciones de engranajes más gruesas en engranajes con diámetros más pequeños.
Aplicaciones
- Cajas de engranajes industriales