Los rodamientos axiales de bolas proporcionan un rendimiento óptimo en aplicaciones de alta velocidad, especialmente cuando las cargas suelen ser más ligeras. Timken ofrece diseños axiales de bolas estándar (tipo TVB) y de contacto angular (tipos TVL y DTVL)  Los rodamientos axiales de rodillos esféricos (tipo TSR) son ideales para aquellas aplicaciones cuyas condiciones incluyen cargas elevadas, dificultades para establecer o mantener el alineamiento del alojamiento y problemas con la deflexión en el eje.  Los rodamientos axiales de rodillos cilíndricos están diseñados para funcionar sujetos a cargas elevadas y velocidades moderadas. Tiene a su disposición características de diseño especiales para velocidades de rotación más elevadas. Dispone del tipo estándar (tipo TP) y del que incluye arandelas de alineación (tipo TPS).  Los rodamientos axiales cónicos incluyen rodillos que cuentan con secciones cónicas. El diseño del rodamiento garantiza el movimiento del rodillo, lo que permite contar con una vida útil y una capacidad de carga máximas para el rodamiento. Están disponibles en diseños tanto estándar (maquinaria pesada, en forma de V, sujetos con tornillos, oscilantes y rodillos cruzados) como personalizado.  Los rodillos de aguja y los conjuntos de la jaula de empuje están diseñados para transmitir una carga de empuje entre dos objetos que rotan de forma relativa, al mismo tiempo que reducen considerablemente la fricción. Son ideales para automoción y equipos en aplicaciones agrícolas y de construcción. |