En un espacio reducido, un menor número de componentes permite una mayor precisión. Eso es precisamente lo que Timken ofrece en nuestros aros de rodamiento con rosca. Los aros están parcialmente roscados, por lo que este sirve como su propio dispositivo de ajuste. Asimismo, es parcialmente plano para permitir la guía y la transferencia de la carga al rodamiento. Este diseño permite un ajuste del rodamiento más rápido, más sencillo y más preciso. Una vez ajustado, el dispositivo de bloqueo asegura firmemente el rodamiento en su lugar.
Atributos de diseño
- Los empujadores de pista externa integrados combinan tres componentes en un sistema de rodamiento ligero y estrecho.
- Diseño que permite crear unos puntos de engranaje más precisos mediante un mejor ajuste y una mayor precisión del rodamiento.
- Diseño flexible que permite incrementar el ahorro de combustible en vehículos con capacidad de transporte de carga
- Reduce el tiempo de montaje, los costes, el desgaste, el mantenimiento y las reclamaciones de garantía del eje
Aplicaciones
- Centros de eje de vehículos ligeros y pesados