Conjunto de rodamiento y cubo para husillos motorizados  

Conjunto de rodamiento y cubo para husillos motorizadosLos conjuntos de cubo y rodamientos de ruedas integrados son utilizados por los fabricantes de automóviles para acelerar su montaje, ya que reducen el ajuste del rodamiento y el mantenimiento del vehículo. Ahora, los fabricantes de vehículos pueden conseguir los mismos beneficios con los husillos motorizados de Timken, nuestro diseño de paquete ligero y compacto proporciona una mayor potencia por unidad volumétrica, reduce el recuento de componentes y simplifica el montaje. También elimina la necesidad de ajustar los rodamientos y mejora el rendimiento del sistema, al mismo tiempo que controla la holgura longitudinal de los discos de freno.

 

Atributos de diseño

  • Conjunto previamente ajustado, engrasado y sellado de por vida, con una expectativa de vida útil de más de 1,5 millones de kilómetros.
  • Retención de rodamiento laminada que crea un conjunto con una elevada integridad estructural y una sólida fijación del rodamiento.
  • Sensores de velocidad y de temperatura en el rodamiento que permiten el uso de sistemas que informan a los conductores sobre posibles problemas en el cubo de rueda antes de que ocurran.
  • Puede aplicarse a ambos diseños de frenos, lo que permite a los fabricantes de vehículos pesados y de flotas convertir los frenos de tambor en frenos de disco.

 

Aplicaciones

  • Cubos de rueda para dirección delantera de vehículos medios y pesados
  • Ruedas de tracción y cubos de rueda para traíleres