Rodamientos de bolas de precisión 

Los rodamientos de bolas de precisión se utilizan para aplicaciones de alta precisión en una gran variedad de mercados, entre los que se incluye la industria aeroespacial, sanitaria, de máquinas herramientas, robótica y general.

Los rodamientos de alta precisión fabricados con las tolerancias MM/MMV combinan la exactitud y el rendimiento de ABEC 9/ISO P2 con las características no esenciales de los niveles ABEC 7/ISO P4 en pro de la rentabilidad.

Los rodamientos de alta precisión del tipo MMX se fabrican siguiendo los niveles ABEC 9/ISO P2 y cuentan con una mayor tolerancia y un funcionamiento más preciso que las tolerancias ABEC 7/ISO P4. Son ideales para husillos trituradores de alta velocidad diseñados para tolerancias dimensionales precisas y acabados de superficies extremadamente finos.

El tipo HX proporciona una precisión de funcionamiento excelente y se fabrica cumpliendo de forma precisa los niveles ABEC9 (ISO P2) sobre las tolerancias de descentramiento.

Los rodamientos híbridos cerámicos de bolas de contacto angular combinan anillos de acero con rodillos cerámicos, lo que proporciona mayores velocidades del eje y una rigidez radial dinámica incrementada.

Los rodamientos de soporte con rosca de bola están disponibles en configuraciones de una y dos hileras y se utilizan ampliamente en aplicaciones de control de movimiento.

Los rodamientos en miniatura y para instrumentos se utilizan en piezas manuales dentales, industriales y de uso médico, así como en otras aplicaciones de precisión. Los rodamientos de bolas incluyen diseños radiales, de contacto angular, de empuje y de pivote.

Los rodamientos de sección ligera están disponibles en diseños radiales, de contacto angular y de pista de rodadura partida, y se utilizan en aplicaciones de precisión como suspensiones cardánicas, juntas rotativas y robótica.