Unidades con soporte para rodamientos de bola 

Las unidades con bloqueo mediante pernos de fijación están equipadas con dos pernos de fijación especialmente diseñados y ubicados a 90º en un anillo interior que bloquea el eje. Este diseño incluye la tecnología de protección de ejes Advanced Shaft Guarding Technology™.

Este sistema de bloqueo se conoce por proporcionar la máxima seguridad en una amplia gama de aplicaciones. Los collarines autoblocantes eliminan la necesidad de utilizar contratuercas, arandelas, hombros, manguitos y adaptadores.

Se utilizan con frecuencia en aplicaciones de inversión y espacios limitados. El collarín concéntrico posee dos pernos de fijación, separados 120º, que atraviesa los orificios taladrados en el anillo interior para bloquear el rodamiento hasta el eje con de tensión y deformación del anillo mínimas.

Estas unidades con soporte, diseñadas especialmente para aplicaciones y entornos únicos, ofrecen varias opciones de ampliación.

Las tapas de cierre de seguridad de Timken son fáciles de instalar, protegen los extremos giratorios de los ejes y reducen los riesgos de accidentes en todo tipo de maquinaria.

Acceda a la guía de intercambio, fichas de productos y documentación sobre unidades con soporte para rodamientos de bola.