Producimos algunos de los aceros de mayor pureza y calidad para las aplicaciones más exigentes. El uso de acero de alta pureza implica productos acabados de mayor confiabilidad y la reducción tanto del consumo de energía como de tiempos muertos.  Lighter and thinner than their standard counterparts while just as strong, these bearings help improve fuel economy and increase reliabilityAEstos rodamientos, más ligeros y delgados que los rodamientos estándar pero igualmente resistentes, contribuyen a reducir el consumo de combustible y aumentan la confiabilidad.  Nuestros productos favorecen el uso de energía eólica, haciéndola más confiable y competitiva. Entre ellos se incluyen, el rodamiento Planet Pac, Flex Drive, los tubos mecánicos para anillos de engranajes planetarios, análisis avanzados para aplicaciones eólicas y otros componentes de transmisión, y rodamientos para sistemas que utilizan este tipo de energía.  Una menor fricción a altas velocidades reduce el consumo de energía en aplicaciones de máquinas-herramienta.  Los rodamientos cónicos y cilíndricos del eje principal de un motor de avión reducen la cantidad de componentes necesarios. A menor peso del avión, mayor será el rendimiento del combustible.  Presentamos dos productos innovadores que contribuyen a mejorar el consumo de energía en sistemas ferroviarios: el rodamiento AP-2™ con retén EcoTurn™ y el sistema TrackGlide® que permite modificar la fricción sobre rieles.  Los conjuntos incorporan perfiles de rodadura de alta ingeniería y acabados mejorados para un rendimiento más eficiente.  Para maximizar la eficiencia de diversos vehículos y sistemas de control industrial, es indispensable contar con información precisa sobre la velocidad, la posición, la dirección y el torque.  Estos rodamientos pueden prolongar la vida del sistema de un vehículo. Gestionan los niveles de torque elevados generados dentro de secciones más reducidas, lo que favorece el ahorro de combustible y reduce las emisiones.  Estos productos ofrecen numerosos beneficios, como mayor ahorro de combustible, menor peso y menores niveles de ruido y temperatura. |