Además, nuestros retenes (incluido el retén de energía eólica de laberinto EcoTurn de Timken®) ofrecen durabilidad tanto en condiciones terrestres como marítimas e incorporan la duración del retén, diseñada para coincidir con la vida útil estimada del rodamiento (20 años). Además, presentan otras ventajas como, por ejemplo, fuga de grasa cero, función de sellado en los intervalos de deflexión de gran tamaño y facilidad de montaje y desmontaje en torre.
Atributos de diseño
- El laberinto sin contacto ofrece una trayectoria tortuosa que impide la migración de la grasa y la entrada de contaminantes
- Ofrece propiedades de par bajo
- Diseñado a presión (no es necesaria una placa de retención externa)
- El elemento de cepillado compatible minimiza los efectos en el medio ambiente para bloquear los contaminantes transmitidos por el aire
- Las bajas temperaturas de funcionamiento alargan la vida del lubricante y del rodamiento
- Capacidad de deflexión del eje similar a la de los retenes de elastómero
- Se utiliza con sistemas de lubricantes de baja presión como, por ejemplo, el sistema de lubricación de energía eólica de Timken® (LP)
Aplicaciones
- Rodamientos para los ejes principales de las turbinas eólicas