Timken dispone de instalaciones dedicadas a la refabricación y a la construcción de nuevos rodillos forjados de fundición con revestimiento de soldadura para laminadoras de acero y aluminio. El proceso consta de siete etapas y realizamos inspecciones minuciosas al principio y al final, por lo que nuestros clientes pueden tener la seguridad de que la calidad cumple o supera las especificaciones del fabricante del
equipo original. La tecnología de revestimiento de laminado
de Timken contribuye a garantizar la consistencia del metal, de modo que tenga un rendimiento óptimo y una mayor duración. Podemos adaptar nuestros servicios a una amplia variedad de aplicaciones de laminación y al manejo de rodillos de hasta 91,44 cm (36 pulgadas) de diámetro, 6,1 m (20 pies) de longitud y 9.072 kg (20.000 libras) de peso. Además, ofrecemos distintos tipos de revestimientos para satisfacer las demandas en cada situación.
Caso práctico
Los revestimientos de laminado de acero de Timken ayudaron a Wheeling Pittsburgh a mejorar el rendimiento de su tren de laminado en caliente, así como a reducir las horas de mantenimiento y el inventario de rodillos.