Reparación de rodamientos industriales 

Timken ofrece servicios completos de reparación de rodamientos para que pueda ahorrar tiempo y dinero en el reacondicionamiento de los rodamientos ampliando la vida útil de los mismos en lugar de adquirir rodamientos nuevos. Por lo general, la refabricación supone entre un 20 y un 90 por ciento del precio de un rodamiento nuevo.

Este proceso es más económico para los rodamientos con diámetro exterior de al menos 8 pulgadas. Timken refabrica la mayoría de tipos de rodamientos, incluidos los rodamientos cónicos, esféricos, cilíndricos, de bolas y axiales. Además, Timken acepta rodamientos con diámetro exterior de hasta 84 pulgadas de todos los fabricantes para realizar su refabricación.


Service Attributes

  • Evaluamos el estado de los rodamientos y ofrecemos un presupuesto y un informe de inspección antes de que se inicie la refabricación.
  • La restauración de rodamientos usados a sus especificaciones originales suele realizarse en un tercio del tiempo que el cliente tarda en adquirir rodamientos nuevos.
  • Gracias a nuestra presencia global, podemos ofrecer nuestro servicio de refabricación en la mayoría de regiones de todo el mundo.


Aplicaciones

  • Maquinaría para cemento y áridos
  • Vehículos de construcción móviles Maquinaría para gas y petróleo
  • Maquinaría para minería
  • Maquinaría para la producción de energía
  • Fábricas de papel y de pasta de papel
  • Maquinaría para la producción de plásticos y goma

 

 

Estudios de casos

Los servicios industriales de Timken han permitido a muchos clientes ahorrar tiempo y dinero al devolver su utilidad a rodamientos usados.