About Us

Las soluciones de Timken para el tratamiento de la fricción y la transmisión de potencia permiten a nuestros clientes trabajar con mayor rapidez y eficiencia, aumentando la productividad, el tiempo de actividad y el rendimiento en una amplia gama de aplicaciones y mercados.

Productos de rodamientos >

Timken es una empresa líder en todo tipo de rodamientos, incluidos axiales, cilíndricos, cónicos, de agujas, de bolas y esféricos. Los productos relacionados, como los soportes, los montajes de rodamientos integrados, los montajes de precisión y los rodamientos para la industria aeroespacial, ofrecen características y capacidades de rendimiento adicionales.

Sistemas y componentes de transmisión de potencia >

Ofrecemos una amplia gama de productos de transmisión de potencia para aplicaciones de automoción, aeroespaciales e industriales en general. Tenemos los productos que usted necesita para impulsar su aplicación, desde engranajes y piezas para cajas de cambios hasta empujadores de rodillo y ejes de precisión.

Tratamientos superficiales y revestimientos >

Los tratamientos superficiales crean características únicas para mejorar el rendimiento de los rodamientos y equipos. Disponemos de revestimientos extremadamente duros para aumentar la resistencia a la abrasión y reducir la fricción. Una tecnología resistente a los residuos permite evitar que contaminantes dañinos perjudiquen a los rodamientos y a otras piezas.

Lubricación >

La lubricación de Timken reduce la fricción, evita el desgaste, disipa el calor y protege las superficies del rodamiento contra la corrosión. Nuestra gama de productos incluye una grasa especialmente formulada para la mayoría de las aplicaciones industriales y de automoción. Disponemos de dosificadores para suministrar grasa a intervalos regulares, simplificando así los procedimientos de mantenimiento.

Retenes >

Las retenes protegen los equipos e impiden la contaminación. Las retenes Timken permiten lograr un nivel óptimo de rendimiento y están disponibles para aplicaciones industriales y de automoción.

Sistemas de control de movimiento >

Timken ofrece una amplia gama de soluciones de control del movimiento para sistemas industriales y de automoción para frenos, dirección, control hidráulico y transmisiones automáticas. Entre los productos de detección se incluye una amplia selección de sensores de velocidad y dirección, así como sensores angulares.

Formación >

Compartimos nuestros conocimientos con el personal de mantenimiento, los distribuidores, los ingenieros y los clientes del sector del acero a través de nuestras oportunidades de formación de alta calidad. Entre los cursos se incluyen nuestro Programa de Mantenimiento de Rodamientos con Certificación Timken, el Instituto del Acero de Timken, formación para distribuidores y formación específica en operaciones de minería, laminadoras y fabricación del papel.

Refabricación y reparación >

La refabricación y reparación de componentes industriales puede ahorrar tiempo y dinero en comparación con la compra de repuestos nuevos. Timken ofrece servicios de reparación de rodamientos industriales, componentes de la industria ferroviaria, calzos y rodillos utilizados en aplicaciones de metales primarios y montajes para la industria aeroespacial, como cajas de engranajes y transmisiones.

Mantenimiento y fiabilidad >

Timken ofrece diversas herramientas para el mantenimiento de rodamientos. También ofrecemos sistemas y servicios de fiabilidad para ayudar al personal de mantenimiento a maximizar el rendimiento operativo y detectar problemas en los equipos antes de que se agraven.