El codificador magnético incremental de eje hueco de alta resolución proporciona rendimiento y fiabilidad por un precio reducido. Incorpora una tecnología magnética patentada, disponible en diferentes resoluciones, que proporciona una mayor rendimiento con respecto a los codificadores ópticos convencionales en entornos altamente desfavorables y con altas temperaturas. Los rangos de diseño de eje de lo que dispone este modelo son los habituales de los diseños de eje hueco de 2 a 5 pulg. El diseño mecánico de perfil bajo de dos pulgadas de profundidad es estándar y dispone de un alojamiento de polímero resistente con grado de protección IP 50. También se encuentra disponible con alojamiento de grado de protección IP 66.
Como todas nuestras soluciones de sensor de movimiento, los codificadores THS25 son producto de nuestros conocimientos técnicos sobre el efecto Hall y objetivos magnéticos. A través de la tecnología Timken y de los codificadores THS25, los clientes pueden alcanzar nuevos niveles de innovación de productos respecto al control del movimiento.
Para obtener información sobre especificaciones mecánicas, eléctricas y medioambientales, consulte la ficha de producto del modelo THS25.
Atributos de diseño
- En las inserciones aisladas para ejes de menor tamaño se pueden utilizar ejes de 6 mm (0,25 pulg.) a 25 mm (1,125 pulg.).
- Los sistemas de circuitos con filtros para interferencias electromagnéticas proporcionan protección contra ruidos eléctricos de alta frecuencia.
- El diseño patentados del circuito magnético elimina las interferencias procedentes de los campos magnéticos de fondo.
Aplicaciones
- Control de información y vector
- Robótica
- Proceso e impresión de sitios Web
Casos prácticos
La tecnología de sensores de Timken ofrece un rendimiento excepcional para las cargadoras Bobcat: Las tecnologías de Timken mejoran las capacidades de los sistemas de dirección a todas las ruedas para cargadoras de deslizamiento-giro y máquinas diseñadas para las empresas de servicios públicos.