Motion Control Products

Codificador magnético modular M15 de Timken 

El codificador magnético modular M15 de Timken es un codificador incremental modular de alta resolución que ofrece un rendimiento de confianza a un precio económico. Incorpora una tecnología magnética patentada que ofrece ventajas operativas sobre los codificadores ópticos convencionales en entornos de vibraciones, choques y temperaturas elevadas. El codificador M15 abarca un rango más amplio de desgaste y holgura del eje que los codificadores ópticos modulares y ofrece mayor confianza en entornos cargados de partículas.

 

El codificador modular se encuentra disponible en un rango de resoluciones con opciones de pulsos de referencia y conmutación de 4, 6, 8 o 12 polos El diseño mecánico ofrece +/- grados de ajuste del alojamiento para alinear las salidas de señales con la posición del eje. El objetivo magnético está marcado por un índice para posibles alineaciones de posición del eje. La tolerancia a espacios de aire hace que la instalación de cubos sea rápida y sencilla.

 

El codificador magnético modular incluye un sistema de circuitos protegido frente a interferencias electromagnéticas (EMI). El diseño del circuito con sensor magnético diferencial y patentado lo protege de la interferencia de campos magnéticos. La unidad modular se adapta a una gran variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen el posicionamiento del motor escalonado y la reacción antipérdidas, el posicionamiento del motor con cepillo de corriente continua y el control del motor servo y de corriente continua sin cepillo (BLDC, por sus siglas en inglés) mediante opciones de conmutación.

 

Características operativas clave

  • Diseño compacto y sin contacto
  • Resistente a vibraciones y choques
  • Gran resistencia a la suciedad y a los detritos
  • Paquete electromecánico resistente
  • Rango de resoluciones
  • Alto grado de funciones programables
  • Integración de sensores de retroalimentación en la aplicación

 

Beneficios clave

  • Vida útil larga
  • Rendimiento constante
  • Personalizado para diferentes aplicaciones
  • Funcionamiento de confianza en entornos duros