Motion Control Products

Sensor de velocidad de transmisión para maquinaria pesada de alta resolución 

Las soluciones de detección de la velocidad y la dirección de Timken, incluido el sensor de velocidad de transmisión para maquinaria pesada de alta resolución, incluyen tecnología basada en el efecto Hall.

 

Atributos de diseño

  • El sensor aísla la transmisión.
  • Funcionamiento con espacios de aire superiores a 1-2 mm.
  • Salida de la cuadratura (velocidad y dirección).
  • Capacidades de control de temperatura y marcador de cero disponibles.
  • Disposición flexible del objetivo para integración en eje rotatorio.
  • El ASIC del codificador multiplicador de Timken integrado proporciona una gran resolución (hasta 1.024 PPR por canal) a partir de un objetivo magnético pequeño de dos pulgadas.


Aplicaciones

Motores y ejes rotatorios para las siguientes aplicaciones:

  • Equipos de maquinaria pesada
  • Tractores
  • Robótica
  • Maquinaria de empaquetado y otros equipamientos industriales
  • Equipos de automatización

 

Casos prácticos
La tecnología de sensores de Timken ofrece un rendimiento excepcional para las cargadoras Bobcat: Las tecnologías de Timken mejoran las capacidades de los sistemas de dirección a todas las ruedas para cargadoras de deslizamiento-giro y máquinas diseñadas para las empresas de servicios públicos.