Aplicación del producto
La grasa Premium para aplicaciones ferroviarias de Timken tiene una temperatura de funcionamiento que oscila entre
-40 °C hasta +121 °C (desde -40 °F hasta +250 °F) sólo en la aplicación.
PRECAUCIÓN: Siga las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a la frecuencia de lubricación. Si no se siguen correctamente las recomendaciones de lubricación, se puede producir un fallo en el equipo.
Compatibilidad de la grasa
La grasa Premium para aplicaciones ferroviarias de Timken generalmente es compatible con grasas espesas de calcio, estearato 12-OH de calcio, sulfonato de calcio, litio y complejo de litio. Timken recomienda retirar toda la grasa de la maquinaria antes de cambiar de grasa.
Manipulación y almacenamiento
El producto debe guardarse en un área seca, lejos del calor y de las llamas abiertas. Para obtener más información, consulte la Hoja de datos sobre seguridad de materiales.
Información de envío y eliminación
Siga las normativas gubernamentales relativas al envío y eliminación de este producto. No vuelva a utilizar el envase después de usar el producto. Para obtener más información, consulte la Hoja de datos sobre seguridad de materiales.
Especificaciones del producto - Típicas
| Color |
Ámbar |
| Grado NLGI |
N.º 1,5 |
| Tipo de espesante |
Jabón de calcio y litio |
| Penetración, después de 60 recorridos, ASTM D 217 |
305 |
| Cambio de penetración, 100.000 recorridos, ASTM D 217 |
325 |
| Estabilidad en rodillo de capa, AAR M942-98 Apéndice C, 96 horas., 82 °C, Pen. |
318 |
| Punto de goteo, ASTM D 2265 |
180°C mín. |
| Estabilidad a la oxidación, ASTM D 942, 100 horas a 99 °C |
5 psi
|
| Propiedades de prevención de la corrosión, ASTM D 1743 |
Aprobada |
| Separación del aceite, ASTM D 1742 |
5% máx.
|
Propiedades básicas del fluido:
| Viscosidad a 100 °C, ASTM D 445, centistokes |
15.5 |
| Viscosidad a 40 °C, ASTM D 445, centistokes |
163 |
| Índice de viscosidad |
96 |
Disponible en:
Cubetas de 35 libras - Pieza n.º GR117P
Barriles de 120 libras - Pieza n.º GR117K
Tambores de 400 libras - Pieza n.º GR117D