Las pistolas de engrase de Timken® están hechas de resistente hierro fundido a alta presión y no se pueden comparar con otros cabezales normales de metal o moldeados. Las pistolas de engrase de Timken soportan una presión en el cabezal de 17.000 psi (1.200 bares).
Las pistola de engrases de Timken mantienen fácilmente la presión original y funcionan en las condiciones de trabajo más extremas, suministrando 0,1 oz. (3 g) por pulsación con una contrapresión de 7.100 psi (490 bares).
El tambor de grasa está hecho de acero estriado de alta resistencia con largas acanaladuras para facilitar la carga. Dispone también de un pistón de empuje con bloqueo, un muelle de alta resistencia y un émbolo de caucho de alta resistencia.
Utilización de grasa recomendada: Cartucho de Timken estándar de 14 oz. (400 g) o de 16 oz. (450 g) de grasa en envase industrial.
Atributos de diseño
- Cabezal de hierro fundido de gran resistencia, con conector para boquilla de relleno opcional
- Cánula curva y conector con retención esférica y mordazas endurecidas
- Tambor de gran resistencia con estrías largas y junta tórica
- Émbolo, muelle y pistón de alta calidad
- Acabado en esmalte vitrificado endurecido
- Boquilla de relleno con tres vías de carga
- Empuñadura de vinilo.