Pistolas de engrase alimentadas por bateríans 

La pistola de engrase alimentada por batería de Timken es la forma más rápida y cómoda de lubricar sus rodamientos Timken®. Su potente batería recargable de 18 voltios le permite engrasar más maquinaria en menos tiempo. Asimismo, la batería extra incluida le permite eliminar el tiempo de inactividad, durante el cual tendría que esperar que la batería se recargase.


Atributos de diseño

  • Cabezal para maquinaria pesada.
  • Manguito flexible de 30,5" (775 m) y conector con retención esférica y mordazas endurecidas.
  • Dos baterías recargables de NiCad de 18 V con cargador eléctrico de 110 V CA.
  • Tambor de gran resistencia de acero endurecido con largas acanaladuras y junta tórica.
  • Émbolo, muelle y pistón de alta calidad.
  • Boquilla de relleno con tres vías de carga.