Aplicación del producto
La grasa para soportes de rodamientos de bolas se puede aplicar a una temperatura ambiente de -34 °C a +163 °C (-30 °F a +325 °F) según el diseño del sistema de lubricación y el método de aplicación. La grasa para soportes de rodamientos de bolas tiene un rango de funcionamiento que oscila entre -40 °C a +163 °C (-40 °F a +325 °F) una vez que se haya aplicado.
PRECAUCIÓN: Siga las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a la frecuencia de lubricación. Si no se siguen correctamente las recomendaciones de lubricación, se puede producir un fallo en el equipo.
Compatibilidad de la grasa
La grasa para soportes de rodamientos de bolas es, en general, compatible con las grasas engordadas con poliurea y con sulfonato de calcio. Timken recomienda retirar toda la grasa de la maquinaria antes de cambiar de grasa. De esta manera, el intervalo de lubricación se reduce a la mitad para el primer ciclo de lubricación antes de reanudar el intervalo de lubricación normal.
Manipulación y almacenamiento
Conserve el producto en un lugar seco, lejos de fuentes de calor y de las llamas abiertas. Para obtener más información, consulte la Hoja de datos sobre seguridad de materiales.
Información de envío y eliminación
Siga las normativas gubernamentales relativas al envío y eliminación de este producto. No vuelva a utilizar el envase. Para obtener más información, consulte la Hoja de datos sobre seguridad de materiales.
Especificaciones de producto – Típicas
| Color |
Azul oscuro |
| Grado NLGI |
2 |
| Tipo de espesante |
Poliurea |
| Penetración, sin trabajar, ASTM D 217 |
220 Min. |
| Penetración, después de 60 recorridos, ASTM D 217 |
265-295 |
| Cambio de penetración, 100.000 recorridos, ASTM D 217 |
310-360 |
| Fugas de rodamiento de rueda, ASTM D 1263 |
5 gramos máx |
| Punto de goteo, ASTM D 2265 |
> 260° C |
| Estabilidad a la oxidación, ASTM D 942, 100 horas a 99 °C |
5 |
| Desgaste de cuatro bolas, ASTM D 2266, 40 kg, 1200 RPM, 75 °C, impresión mm |
0.4 |
| Corrosión de banda de cobre, ASTM D 4048 |
1a |
| Propiedades de prevención de la corrosión, ASTM D 1743 |
Pass |
| Aprobada Corrosión EMCOR, ASTM D 6138, 10% de agua de mar sintética |
0,0 |
| Separación del aceite, ASTM D 1742 |
0.3 |
| Resistencia al agua, ASTM D 1264, 79 ºC (175 °F), % de pérdida |
2 |
| Duración del rodamiento, ASTM D 3336, 177 °C, Horas |
> 750 |
Propiedades básicas del fluido:
| Viscosidad a 100 °C, ASTM D 445, Centistokes |
9-13 |
| Viscosidad a 40 °C, ASTM D 445, Centistokes |
100-120 |
| Índice de viscosidad |
95 |
| Punto de inflamación, ASTM D 92 |
255° C |
| Punto de goteo, ASTM D 97 |
-15° C |
Disponible en:
- Cartuchos de 14 onzas, caja de 10 - Pieza n.º GR220C
- Baldes de 35 libras – Pieza n.º GR220P
- Baldes de 120 libras - Pieza n.º GR220K
- Tambores de 400 libras - Pieza n.º GR220D
- Cantidades a granel