Aplicación del producto
La grasa para ejes de velocidad ultra alta se puede aplicar a una temperatura ambiente de -40 °C a +149 °C (-40 °F a +300 °F) según el diseño del sistema de lubricación y el método de aplicación. Tiene una temperatura de funcionamiento que oscila de -54 °C a +149 °C (-65 °F a +300 °F) una vez que se haya aplicado.
PRECAUCIÓN: Siga las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a la frecuencia de lubricación. Si no se siguen correctamente las recomendaciones de lubricación, se puede producir un fallo en el equipo.
Compatibilidad de la grasa
La grasa para ejes de velocidad ultra alta es compatible en general con grasas espesadas con sulfonato de calcio y poliurea. Timken recomienda que se retire toda la grasa de la maquinaria antes de realizar el cambio de grasa. Entonces, el intervalo de lubricación se reduce a la mitad para el primer ciclo de lubricación antes de reanudar el intervalo de lubricación normal.
Manipulación y almacenamiento
El producto se debe conservar en un lugar seco, lejos del calor y de las llamas abiertas. Para obtener más información, consulte la Hoja de datos sobre seguridad de materiales.
Información de envío y eliminación
Siga las normativas gubernamentales relativas al envío y eliminación de este producto. No vuelva a utilizar el envase. Para obtener más información, consulte la Hoja de datos sobre seguridad de materiales.
Especificaciones del producto - Típicas
| Color |
Amarillo claro/Ámbar |
| Grado NLGI |
2 |
| Tipo de espesante |
Poliurea
|
| Penetración, sin trabajar, ASTM D 217 |
220 mín.
|
| Penetración, después de 60 recorridos, ASTM D 217 |
265-295
|
| Cambio de penetración, 100.000 recorridos, ASTM D 217 |
310-360 |
| Fugas de rodamiento de rueda, ASTM D 1263, máx. |
5 gramos |
| Punto de goteo, ASTM D 2265 |
> 250 °C |
| Estabilidad a la oxidación, ASTM D 942, 100 horas a 99° C |
1 |
| Corrosión de banda de cobre, ASTM D 4048 |
1a |
| Propiedades de prevención de la corrosión, ASTM D 1743 |
Aprobada |
| Corrosión EMCOR, ASTM D 6138, agua destilada |
0,0
|
| Separación del aceite, ASTM D 1742 |
1,5 |
| Resistencia al agua, ASTM D 1264, 79 °C (175 °F), % de pérdida |
5 |
| Duración del rodamiento, ASTM D 3336, 300 °F, Horas |
2,000+ |
Propiedades básicas del fluido:
| Viscosidad a 100 °C, ASTM D 445, centistokes |
4-6 |
| Viscosidad a 40 °C, ASTM D 445, centistokes |
20-24 |
| Índice de viscosidad |
130 |
| Punto de inflamación, ASTM D 92, mín. |
204 °C (400 °F)
|
| Punto de goteo, ASTM D 97 |
-65 °C (-85 °F) |
Disponible en:
- Cartuchos de 14 onzas: Pieza Nº GR233C
- Baldes de 35 libras: Pieza Nº GR233P
- Jeringa de 30 ml: Pieza Nº GR233SYR