Aplicación del producto
La grasa de rodamientos de ruedas de automóviles se puede aplicar a una temperatura ambiente de -28 °C a +149 °C (-18 °F a +300 °F) según el diseño del sistema de lubricación y el método de aplicación. La grasa para rodamientos de ruedas de automóviles de Timken tiene una temperatura de funcionamiento que oscila entre -40 °C a +149 °C (-40 °F a +300 °F) una vez que se haya aplicado.
PRECAUCIÓN: Siga las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a la frecuencia de lubricación. Si no se siguen correctamente las recomendaciones de lubricación, se puede producir un fallo en el equipo.
Compatibilidad de la grasa
La grasa para rodamientos de ruedas de automóvil de Timken generalmente es compatible con grasas espesas de calcio, estearato 12-OH de calcio, sulfonato de calcio, litio y complejo de litio. Timken recomienda retirar toda la grasa de la maquinaria antes de realizar el cambio de grasa. Entonces, el intervalo de lubricación se reduce a la mitad para el primer ciclo de lubricación antes de reanudar el intervalo de lubricación normal.
Manipulación y almacenamiento
El producto debe guardarse en un lugar seco, lejos del calor y de las llamas abiertas. Para obtener más información, consulte la Hoja de datos sobre seguridad de materiales.
Información de envío y eliminación
Siga las normativas gubernamentales relativas al envío y eliminación de este producto. No vuelva a utilizar el envase después de usar el producto. Para obtener más información, consulte la Hoja de datos sobre seguridad de materiales.
Especificaciones del producto - Típicas
| Color |
Rojo |
| Grado NLGI |
Nº 2 |
| Tipo de espesante |
Complejo de litio |
| Penetración, sin trabajar, ASTM D 217 |
265-295 |
| Penetración, después de 60 recorridos, ASTM D 217 |
265-295 |
| Cambio de penetración, 100.000 recorridos, ASTM D 217 |
-5 a +15% |
| Rodamiento de rueda, ASTM D 1263 |
5 gramos máx. |
| Punto de goteo, ASTM D 2265 |
260 °C mín. |
| Estabilidad a la oxidación, ASTM D 942, 100 horas a 99° C |
5 psi |
| Desgaste de cuatro bolas, ASTM D 2266, 40 kg, 1200 RPM, 75 °C, impresión mm |
0,60 máx. |
| Cuatro bolas EP, punto de soldadura, ASTM D 2596, kgf |
250 mín. |
| Carga adecuada de Timken, ASTM D 2509, libras |
55 |
| Corrosión de banda de cobre, ASTM D 4048 |
1b |
| Propiedades de prevención de la corrosión, ASTM D 1743 |
Aprobada |
| Separación del aceite, ASTM D 1742 |
5% máx. |
Propiedades básicas del fluido:
| Viscosidad a 100 °C, ASTM D 445, centistokes |
17 - 20 |
| Viscosidad a 40 °C, ASTM D 445, centistokes |
200 - 240 |
| Índice de viscosidad |
95 |
| Punto de goteo, ASTM D 97 |
-12 °C |
| Punto de inflamación, ASTM D 92 |
225 °C |
Disponible en:
- Tubos de 425 g, caja de 6: Pieza Nº GR224TUB
- Cartuchos de 14 onzas, caja de 10: Pieza Nº GR224C
- Suministro a granel (si se solicita)