Rodamientos axiales de rodillos cónicos  

Los rodamientos axiales de rodillos cónicos de Timken están diseñados para un movimiento de rodamiento completo, incluyendo una mayor vida útil del rodamiento y una capacidad de carga del rodamiento adicional en una variedad de aplicaciones industriales. Los rodamientos axiales cónicos están disponibles para diseños de rodillos cruzados, oscilantes, sujetos con tornillos, en forma de V y para maquinaria pesada.

Los rodamientos axiales (tipo TTHD) estándar o para maquinaria pesada son ideales para aplicaciones exigentes como maquinaria de prospecciones petrolíferas, refinadoras de pasta de papel, extrusoras y laminadoras perforadoras. Se trata de un rodamiento para maquinaria pesada de uso general que puede funcionar a velocidades relativamente elevadas.

Los rodamientos axiales de rodillos cónicos en forma de V están disponibles en dos tipos: TTVF (estándar) y TTVS (autoalineación). Asimismo, combina las excelentes características de los rodamientos cilíndricos y axiales cónicos, lo que permite ofrecer la máxima capacidad posible para cualquier rodamiento axial de su tamaño.

Un rodamiento sujeto con tornillos se caracteriza por un diseño en V con un juego completo de rodillos de contorno controlado, pero sin un diámetro interior convencional. Comparados con otros tipos, los rodamientos en V, ofrecen la máxima capacidad, aunque con una velocidad más reducida.

Los tipos TTC y TCS son rodamientos sin jaula fabricados específicamente para aplicaciones oscilantes, con un dispositivo de retención externo que mantiene el conjunto unido para su envío e instalación.

Los rodamientos de rodillos cruzados están diseñados para ofrecer la máxima precisión de rotación y rigidez, al mismo tiempo que ahorran espacio y costes en materiales. Los rodamientos del tipo TXR son ideales para aplicaciones de máquinas herramientas como, por ejemplo, perforadores, amoladoras verticales y otras aplicaciones similares.