El TSR es un rodamiento axial y radial diseñado para funcionar aunque el eje y el alojamiento queden desalineados durante el funcionamiento.
- La carga de fuerza de agarre en los rodillos, una condición que limita la vida útil de otros tipos de rodamientos, no puede darse en los rodamientos axiales de rodillos esféricos.
- Los TSR permiten obtener una elevada capacidad axial y permiten una desalineación axial entre el anillo interior y exterior de hasta +/- 2,5 grados.
Rodamientos axiales esféricos del tipo "E"
Los rodamientos TSR están disponibles con jaulas fabricadas a partir de procesos específicos o materiales de aplicaciones que requieren una mayor capacidad del rodamiento. Por ejemplo:
Los rodamientos del tipo TSR-EM incluyen una jaula de bronce mecanizada y una geografía interna mejorada, lo que permite unos mayores índices de carga dinámica y unas características de lubricación mejoradas.