Rodamientos axiales de rodillos esféricos  

Los rodamientos axiales de rodillos esféricos de Timken están diseñados para funcionar bajo cargas elevadas a velocidades moderadas. Timken ofrece un rodamiento axial cilíndrico estándar (tipo TP) y un diseño que incluye una arandela con perfil esférico cóncavo situada frente a una arandela de alineación (tipo TPS).

Los rodamientos del tipo TP son la opción más económica de adquirir e instalar gracias a la simplicidad de su diseño. Un desplazamiento radial menor de las pistas de este rodamiento no afecta a su funcionamiento, lo que permite una fabricación más económica y una instalación más sencilla.

Los rodamientos del tipo TPS son similares a los del tipo TP, aunque incluyen un conjunto de arandelas en la parte inferior formado por dos pistas con superficies de contacto con un perfil esférico cóncavo. Esto hace que sea adaptable a la desalineación inicial.