Los rodamientos de rodillos cruzados de precisión (TXR) están diseñados para ofrecer la máxima precisión de rotación y rigidez, al mismo tiempo que ahorran espacio y costes en materiales. El rodamiento incluye dos conjuntos de pistas y de rodamientos que se combinan en los ángulos adecuados con rodillos que se montan alternativamente uno en cada sentido. Esto permite incluir dos medias hileras de rodillos en el espacio de una. La geometría cónica con gran inclinación angular permite que el rodamiento disponga de una superficie efectiva mucho más amplia que el propio ancho del rodamiento.
El rodamiento de rodillos cruzados puede soportar elevados pares de vuelco elevado y es ideal para rodamientos de mesas en máquinas herramientas incluyendo perforadoras y amoladoras verticales. Está equipado perfectamente para muchas otras aplicaciones de pedestal y de pivote en las que el espacio está limitado o donde se requiere el menor centro de gravedad posible de una masa rotatoria.
Gama de tamaños:
Diámetro interior 203,200 mm a 2463,800 mm (8,000 " a 97,000").
Diámetro exterior 279,400 mm a 2819,400 mm (11,000" a 111,000").
Atributos de diseño
• Ofrece las ventajas de los rodamientos de hilera doble en el espacio que ocupa una hilera única.
• Soporta elevados pares de vuelco.
• Combina el carácter compacto de un rodamiento de hilera única con la estabilidad de uno de dos hileras.
Aplicaciones
• Perforadoras verticales
• Amoladoras verticales
• Otras máquinas herramienta Productos y servicios relacionados