TSHR (Hydra-Rib™) 

El rodamiento Hydra-Rib™ de Timken® incluye un diseño de rodillo cónico disponible con cualquier grado de precisión para mantener una carga previa óptima del sistema del eje. El rodamiento Hydra-Rib incluye una estría de la pista exterior flotante, situada mediante presión hidráulica o neumática, y que se encuentra en contacto con los extremos del rodillo de mayor tamaño en lugar de con la estría de la pista interior fija habitual. De esta forma se mantiene la rigidez del sistema al mismo tiempo que se permite la expansión térmica. Su diseño de estría flotante permite la compensación del rodamiento en caso de que se produzcan variaciones de crecimiento térmico, al mismo tiempo que se mantiene una configuración y precisión óptimas para una variedad de velocidades y cargas.

 

Gama de tamaños:
Diámetro interior 50,000 mm a 270,000 mm (1,9685" a 10,6299").
Diámetro exterior 104,000 mm a 375,000 mm (4,0945" a 14,7638").

 

Atributos de diseño

  • Rodillos adicionales que admiten cargas más pesadas.
  • La jaula incluye dos anillos en cada extremo de los rodillos.
  • Pasadores de jaula enroscados en el centro de cada rodillo y soldados en los extremos.