Image Montage of Timken Products

Conjuntos de rodamientos para ruedas a juego 454-Series™ para neumáticos dobles e individuales anchos 

Rodamientos de ruedas 454Los rodamientos de ruedas 454-Series de Timken para neumáticos dobles e individuales anchos están específicamente diseñados para gestionar las cargas de los neumáticos de 50 mm. Los conjuntos 454-Series sets ayudan a los usuarios de vehículos a ahorrar combustible, transportar cargas mayores, estandarizar componentes y maximizar el tiempo de actividad.

 

 

Atributos de diseño

  • Permite mantener la consistencia dentro de las flotas y ofrece flexibilidad en las disposiciones de ruedas.
  • Compatible con los componentes estándar de la industria, los conjuntos 454-Series pueden utilizarse con los diseños más habituales de eje y de cubo de rueda y pueden adaptarse a equipos existentes.
  • Los conjuntos incluyen perfiles de pista diseñados con precisión para una distribución óptima de la tensión.
  • Acabados de superficie de tecnología exclusiva que mejoran el rendimiento de los rodamientos.

 

Aplicaciones

  • Cubos de rueda para vehículos pesados equipados con neumáticos individuales o dobles anchos.