Rodamientos de rodillos cónicos de cuatro hileras 

Los rodamientos de cuatro hileras ofrecen la máxima capacidad en un espacio mínimo, combinando la capacidad inherente de carga elevada radial y axial y las variables de montaje directo e indirecto de los rodamientos de rodillos cónicos.

 

Se utilizan principalmente en los cuellos de cilindro de los equipos de laminado. Los rodamientos de cuatro hileras se proporcionan como conjuntos a juego con todos los componentes identificados, con el fin de garantizar una secuencia de instalación correcta.

Los rodamientos TQO se montan directamente y están formados por dos pistas internas dobles y dos pistas externas (una individual y una doble), e incluyen un espaciador de pista interna y dos de pista externa.

Los rodamientos TQOW son similares a los TQO. Cuando la curva o el anillo de apoyo no cuentan con ranuras de lubricación, estas se incluyen en la superficie de las filas internas del rodamiento.

Los rodamientos TQIT permiten un ajuste entre piezas de los cilindros de apoyo de las laminadoras de alta velocidad, lo que favorece una estabilidad óptima y la rigidez del cilindro.

Los rodamientos de cuello de cilindro sellado (SRNB) de Timken® son un buen ejemplo de las fortalezas de nuestra marca: materiales superiores, diseños de rodamientos reconocidos y lo último en tecnología de retenes y de rodamientos.