Image Montage of Timken Bearings

 Jaula de latón 

EM (jaula de latón de una pieza, de tipo uña)

El nuevo rodamiento de rodillos esféricos tipo EM de Timken ofrece las mismas características que el tipo tradicional YM, pero su geometría interna ha sido mejorada para permitir una mayor duración estimada que los diseños anteriores, y es ideal para su uso en aplicaciones exigentes.

YM (jaula de latón de una pieza, de tipo uña)

Los rodamientos de rodillos esféricos YM disponen de una jaula de latón de una pieza de mecanizado de precisión guiada sobre rodillos y cuentan con mayores capacidades de carga que aumentan la vida útil. Asimismo, son adecuados para entornos extremos.

EMB (jaula de latón de una pieza, de tipo uña, pilotada en el anillo interior)

El nuevo rodamiento EMB de Timken es similar al YMB, pero su geometría interna ha sido optimizada, lo que lo hace ideal para soportar cargas elevadas en condiciones extremas.

YMB (jaula de latón de una pieza, de tipo uña, pilotada en el anillo interior)

Los rodamientos de rodillos esféricos YMB disponen de una jaula de latón de una pieza guiada en el anillo interior con mecanizado de precisión y cuentan con mayores capacidades de carga que aumentan la vida útil. Son ideales para entornos de aplicación rigurosos.

YMD (jaula de latón de dos piezas, de tipo uña, pilotada en el anillo interior)

Los rodamientos de rodillos esféricos YMD incluyen una jaula de latón de dos piezas guiada en el anillo interior con mecanizado de precisión. Están diseñados para condiciones extremas y ofrecen características avanzadas para aumentar la vida del rodamiento.