Los rodamientos de rodillos esféricos del tipo CJ incluyen una jaula de tipo ventana de acero estampado y ofrecen mayores índices de carga que aumentan la vida útil. Al igual que todos los productos de la familia de rodamientos esféricos de Timken, los del tipo CJ están diseñados para compensar la desalineación estática y dinámica y permitir a los clientes utilizar alojamientos con elementos soldados y no tener que recurrir a complejas carcasas de fundición.
Gama de tamaños: entre 25 y 200 mm (0,98 y 7,87 pulgadas) de diámetro interior
Atributos de diseño
- Unas dimensiones esenciales diseñadas por expertos, como las de los rodillos y las de la topografía y geometría de las pistas de contacto, permiten mejorar el rendimiento de los rodamientos.
Aplicaciones
- Coladas coninuas
- Engranajes