Los husillos de máquinas herramientas se enfrentan a unas condiciones extremas. Rápida aceleración. Altas velocidades. Gran rigidez. Los rodamientos de rodillos cilíndricos de precisión de Timken están a la altura de estas exigencias para sus mesas de centros de laminación horizontales y verticales.
Los rodamientos de rodillos cilíndricos de precisión para husillos de Timken ofrecen una combinación de rodamientos cilíndricos axiales y rodillos de aguja radiales. Esta configuración única ayuda a gestionar las cargas desde varias direcciones durante el funcionamiento a alta velocidad. Sus diferentes diseños permiten acomodar fácilmente una gran variedad de diseños de husillos.
- Mayor consistencia gracias a una mayor rigidez tanto dinámica como estática.
- Mayor precisión de ejecución y menor temperatura operativa gracias a su clase de precisión P4.
- Fácil selección de rodamientos
- Oferta completa, incluidos los diseño de montaje de brida y con eje ampliado.
Varios tipos de rodamientos para husillos con diámetros de entre 15 y 90 mm.
Descargar folleto
En el folleto de Timken dispone de información detallada sobre las características del producto, datos de rendimiento e información sobre los rodamientos de rodillos cilíndricos de precisión para husillos.
Descargar información de intercambio
Consulte información de intercambio sobre los rodamientos de rodillos cilíndricos de precisión para husillos de Timken.