Los rodamientos de rodillos de aguja con pista estampada están diseñados para soportar cargas radiales y reducir la fricción entre los componentes rotatorios. La sección transversal reducida ofrece una capacidad de transporte de carga máxima en un espacio mínimo. Los rodamientos de pista estampada se instalan con facilidad en el alojamiento con un ajuste de presión.
Existen dos diseños básicos: la versión completa y la de jaula. Ambas cuentan con un pliegue del extremo de la pista de rodadura exterior que sirve como pista para los rodillos del rodamiento. La versión completa incluye el número máximo de rodillos retenidos mecánicamente por el pliegue del extremo de la pista exterior. Este diseño combina una elevada capacidad de transporte de carga radial con unos costes reducidos. La versión de jaula estándar contiene una jaula de acero de una pieza que sirve para guiar y retener los rodillos. Este diseño ofrece una elevada velocidad y la máxima capacidad de retención de lubricante.
Gama de tamaños: 3 - 60 mm (1/8 - 5-1/2 pulgadas) de diámetro interior
Atributos de diseño
- Retenes integrales
- Bridas laterales (o arandelas en extremos separados)
- Anillos internos
- Orificios para aceite
- Conjuntos de rodillos de jaula sencilla o doble (o completos)
Aplicaciones
- Transmisiones, cajas de velocidades, motores y trenes de válvulas
- Sistemas de dirección y de frenos
- Soportes de ejes
- Motores fueraborda
- Herramientas eléctricas
- Fotocopiadoras, máquinas de fax y maquinaria de manejo de papel
- Electrodomésticos