Los embragues de rodillos con pista estampada están diseñados para transmitir el par de motor entre el eje y el alojamiento en una dirección y permitir el desbordamiento libre en la dirección opuesta. Estos diseños utilizan la misma sección transversal radial de tamaño reducido que los rodamientos de rodillos de aguja con pista estampada. Estas unidades son compactas, ligeras y funcionan directamente en un eje endurecido. Es muy fácil realizar el montaje gracias a un sencillo ajuste de presión en el alojamiento. Los embragues y los conjuntos de rodamientos y embrague están disponibles tanto en medidas métricas como en pulgadas.
Rango de medidas: 4 – 30 mm (1/8 - 1 pulgadas) de diámetro interior
Atributos de diseño
- Cuando se transmite el par de motor, tanto el eje como el alojamiento pueden actuar como elemento estacionario.
- Los rodillos se ajustan de forma precisa contra las rampas interiores para transmitir un par de motor positivo.
- La transición de desbordamiento a bloqueo suele darse con una pérdida mínima de movimiento (retroceso)
- Los embragues de rodillos con pista estampada se ofrecen como una unidad de embrague individual o como un embrague más un conjunto de rodamiento.
- Las unidades de embrague individual deben utilizarse con apoyo radial externo para mantener sujeto el eje y el alojamiento de forma concéntrica y soportar cargas radiales.
Aplicaciones
- Movimiento de papel (fotocopiadoras, máquinas de fax, dispensadores de toallas de papel, etc.)
- Equipos de ejercicios
- Electrodomésticos
- Engranajes de dos velocidades
- Motores de indexación de rack