Componentes y herramientas necesarias 

4.0 COMPONENTES WHEEL BOSS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS


GRASA


Grasa del nº 2 aprobada por el NLGI: Mobilith SHC 220
Dispensador de grasa para rodamientos (opcional)


RODAMIENTOS DE TIMKEN


Cono interior: HM218248 o KHM218248
Aro interior: HM218210 o KHM218210
Cono fueraborda: HM212049 o KHM212049
Aro fueraborda: HM212011 o KHM212011


COMPONENTES DE CUBO DE RUEDA


Retén para grasa HDL: WB116GST
Tapa de cubo de rueda con junta: WB117HC (aluminio), WB134HC (acero estampado de bajo perfil)
Junta individual: WB181GK (para aluminio), WB177GK (para acero estampado de bajo perfil)
Tuerca de ajuste: WB104AN


HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACIÓN DE RETENES


Empuñadura y casquillo: WB108AT
Casquillo de repuesto: WB110AT
Guía del retén: WB133AT (para retén WB116GST)
Guía centradora: WB111AT (para cono HM218248)


HERRAMIENTAS PARA TUERCA DE AJUSTE


Llave de vaso para tuerca de ajuste: Punta 8 de 3-1/2" (88,9 mm) (Euclid E-1911, OTC 1911 o equivalente)
Destornillador para tornillos de capuchón: T45 Torx
Llave dinamométrica: (capacidad de 200 pies/libras)
Llave dinamométrica: (capacidad de 10 a 28 pies/libras) (también utilizada para tapas de cubos de rueda)


VERIFICACIÓN DEL ARO E INSTALACIÓN DEL RETÉN


Calibrador, galga de espesores, o equivalente de 0,002" (0,05 mm)