UNIPAC-PLUS de Timken es un paquete de rodamientos con rodillos cónicos de hilera doble, que incluye retenes avanzados y lubricados con las grasas de calidad para fines específicos más recientes. UNIPAC-PLUS se utiliza en aplicaciones de vehículos medios y pesados en los que la reducción de peso es esencial.
Gama de tamaños: los tamaños estándar de diámetro interior son 68, 78, 82 y 90 mm. Otros tamaños están disponibles bajo pedido.
Atributos de diseño
- Paquete de rodamientos lubricados, sellados y ajustados previamente que eliminan la necesidad de un ajuste manual. Asimismo, se incluyen menos componentes, por lo que se simplifica la instalación y el mantenimiento.
- Este rodamiento cuenta con un rango de ajuste limitado que reduce el descentramiento, aumenta la rigidez del conjunto y proporciona mayor control de la fricción para aumentar la vida útil del sistema.
- Su diseño optimiza el peso y el empaquetado para una conseguir una elevada potencia por unidad volumétrica, es decir, el mayor rendimiento en el paquete más pequeño.
Las opciones adicionales de diseño incluyen acero endurecido o cementado (para una resistencia a los residuos mejorada) y un retén hacia el exterior opcional.
Aplicaciones
- Ruedas para vehículos medios y pesados
- Tráileres