WHEEL-PAC  

El rodamiento WHEEL-PAC de Timken es un conjunto de rodamiento integrado, sellado, engrasado y ajustado previamente que proporciona un rendimiento excelente de los cubos de rueda para vehículos pesados y tráileres. WHEEL-PAC está personalizado para adaptarse al diseño de cubo de rueda elegido por el fabricante del vehículo.

 

Atributos de diseño

  • Paquete de rodamientos lubricados, sellados y ajustados previamente que eliminan la necesidad de un ajuste manual. Asimismo, se incluyen menos componentes, por lo que se simplifica la instalación y el mantenimiento.
  • Este rodamiento cuenta con un rango de ajuste limitado que reduce el descentramiento, aumenta la rigidez del conjunto y proporciona mayor control de la fricción para aumentar la vida útil del sistema.
  • Su diseño optimiza el peso y el empaquetado para una conseguir una elevada potencia por unidad volumétrica, es decir, el mayor rendimiento en el paquete más pequeño.

 

También existen otras opciones de diseño, como el acero cementado o endurecido (para una mayor resistencia a los residuos), opciones de lubricación con aceite, con grasa o superselladas e integración en anillos de los sistemas de frenos antibloqueo.

 

Aplicaciones

  • Ruedas para vehículos pesados y tráileres