Rodamiento con detección de carga lateral de la rueda 

Los avanzados controles electrónicos para turismos cuentan con flujos de datos dinámicos procedentes de numerosas piezas del vehículo. La tecnología de detección inteligente de carga de las ruedas integrada en nuestro rodamiento con detección de carga lateral de la rueda proporciona esta capacidad de obtención de datos y envía información vital sobre carga y velocidad a los cuatro extremos del vehículo, tanto a las ruedas conducidas como a las no conducidas. Como resultado, se mejora la seguridad, la eficiencia y el manejo total del sistema por un precio asequible.

 

Atributos de diseño

  • La tecnología de detección patentada de Timken proporciona una respuesta dinámica y rápida en menos de 20 ms y envía datos de tiempo completos (y reales) a las ruedas conducidas y no conducidas.
  • La tecnología de detección está incorporada en unidades de cubos de rueda para agilizar el montaje y proteger los sensores de los residuos y los daños durante la conducción.
  • La unidad proporciona los datos necesarios para los sistemas de freno antibloqueo, control de la tracción, control de la conducción y otros sistemas de seguridad y manejo del vehículo. 

 

Aplicaciones

  • Cubos de rueda para turismos y vehículos ligeros