Soportes de rodamientos de rodillos cónicos de tipo E 

Los soportes de rodamientos de rodillos cónicos de tipo E de Timken incluyen rodamientos de rendimiento mejorado y retenes de doble labio que son ideales para su utilización en aplicaciones resistentes, como en procesos y maquinaria de manipulación de materiales. Estos incluyen rodamientos de rendimiento mejorado, retenes de doble labio, soportes resistentes a la corrosión y collarines. Todos estos elementos proporcionan niveles de funcionamiento avanzados si los comparamos con los diseños líderes de la industria actual, que utilizan los rodamientos estándar de Timken.

Los soportes de 2 y 4 pernos permiten el uso de ejes rotatorios en aplicaciones exigentes y propensas a sufrir contaminación. Están disponibles desde abril de 2010.

En 2011, se podrán adquirir bridas pilotadas y con cuatro pernos con tamaños comprendidos entre 35 y 125 mm (1-3/16” y 5”).

En 2011, se podrán adquirir unidades tensoras de ranura ancha y de ángulo elevado con tamaños comprendidos entre 35 y 100 mm (1-3/8” y 4”).