Soportes esféricos 

Los soportes esféricos de Timken combinan alojamientos robustos de hierro o acero colados con rodamientos de rodillos esféricos de alta capacidad para cumplir con los requisitos más exigentes de la industria pesada. El conveniente diseño partido de sus alojamientos simplifica el conjunto y el funcionamiento. Cada soporte contiene un rodamiento con rodillos esféricos de diseño avanzado, además de una geometría y un acabado de las pistas de rodadura mejorados para una vida útil y una capacidad de carga máximas. Timken fabrica soportes de dos estilos: SAF y SDAF. El soporte SDAF, de mayor tamaño, se recomienda para aplicaciones de maquinara pesada extrema.

 

Gama de tamaños: ejes de 35 mm a 300 mm (de 1,38 a 11,81 pulgadas), con tamaños de ejes especiales disponibles hasta 1.000 mm (39,37 pulgadas) e incluso más.

 

Atributos de diseño

  • La fabricación partida facilita el montaje y desmontaje.
  • Las ranuras de la herramienta de palanca y el exclusivo fulcro palanca-referencia de centrado simplifican la inspección del rodamiento, el funcionamiento y la sustitución.
  • Las tapas se extraen rápida y fácilmente para evitar daños en el rodamiento o el alojamiento.
  • El diseño integrado del rodamiento y el alojamiento mejora las características de lubricación de la unidad.
  • Las múltiples opciones de retención protegen contra la contaminación.

 

Aplicaciones

  • Cintas transportadoras
  • Aplicaciones de minería
  • Fábricas de papel y pasta de papel
  • Laminadoras