Soporte central de líneas de transmisión para automóviles 

 

Los rodamientos de soporte central para líneas de transmisión de Timken se pueden intercambiar con las principales aplicaciones para camiones. Los números de referencia más comunes que se listan bajo la pestaña "Detalles" se pueden utilizar para los modelos de camionetas ligeras, furgonetas, camiones de tamaño medio, autobuses escolares y vehículos pesados más habituales.

 

Nuestros rodamientos están formados por estructuras fabricadas con acero reforzado, de gran espesor y laminado en frío para obtener una resistencia añadida que aumente la durabilidad y la vida útil. Las inserciones del rodamiento vienen preengrasadas y selladas de fábrica, con una segunda barrera de grasa aplicada entre el rodamiento sellado y las pantallas antipolvo para maximizar la protección. Así, ya están listos para instalarlos fuera de la caja.

 

Atributos de diseño

  • El diseño incluye bordes de radio, ángulos reforzados y orificios de montaje alargados.
  • Para facilitar el mantenimiento, las unidades con soporte se vienen listas para su instalación.
  • Se pueden intercambiar con otras marcas.
  • Su diseño reforzado aumenta la durabilidad, incrementa la vida útil y reduce los costes de funcionamiento por kilómetro.


Aplicaciones

  • Vehículos pesados de largo recorrido, como los Chevrolet, Ford, Freightliner, Navistar y Volvo-GM
  • Camionetas ligeras
  • Camiones de tamaño medio
  • Autobuses escolares
  • Furgonetas