Poleas locas 

Las poleas locas de acero prensado integradas de Timken combinan un rodamiento de bolas de precisión con retenes de caucho para crear una unidad compacta.


Atributos de diseño

  • A ambos lados, un único rodamiento de bolas radiales con anillo interior proporciona holgura a las partes adyacentes y permite obtener un mayor apoyo para el eje.
  • Los retenes de caucho de contacto garantizan una buena retención del lubricante y una máxima protección frente a la suciedad, el polvo y otras sustancias extrañas.
  • Las unidades no se pueden relubricar.

Aplicaciones

  • Agricultura
  • Usos forestales