Unidades de expansión 

 

Las unidades de expansión de Timken, que incluyen un diseño de soporte, pueden utilizarse cuando se produce la expansión térmica del eje. Estas unidades están disponibles con inserciones de rodamientos de anchura local y bloqueo excéntrico. Nuestra serie de rodamientos para industria pesada cuenta con una amplia separación interna.


Atributos de diseño

  • Anillo de autoalineación que permite el alineamiento inicial con el eje y una flotación axial durante el funcionamiento.
  • Los tamaños más habituales incluyen un anillo separador para hacer que la unidad quede "fija" o "flote" lateralmente.
  • Las unidades incluidas cuentan con retenes impermeables para permitir la lubricación con aceite o con grasa.

Aplicaciones

  • Torres de refrigeración
  • Confección textil
  • Manipulación de materiales