Cartuchos 

Nuestros cartuchos están disponibles en caucho o en material metálico. Las inserciones de rodamientos disponen de bolas de grado 10 y trayectos de bolas con un acabado excelente para proporcionar una película lubricante adecuada y disminuir el ruido.

Atributos de diseño metálico


  • Se instala en alojamientos de diseño interior cilíndrico.
  • Incluye inserción de rodamiento con anillo interior ancho y retén en R de tres piezas.

Atributos de diseño de caucho conductor
  • Proporciona un diámetro externo cilíndrico, biselado o con un perfil especial.
  • Incluye inserción de rodamiento con anillo interior ampliado.
  • Es muy silencioso y amortigua la vibración.

Aplicaciones

  • Calefacción y aire acondicionado
  • Equipos de ventilación
  • Sistemas de cintas transportadoras
  • Equipo industrial general