Bloqueo con pernos de fijación de la serie Y 

La serie GY KRRB de rodamientos (tanto si se pueden relubricar como si no) disponen de un anillo interior de anchura total y pernos de fijación especialmente diseñados para los sistemas de transmisión. Esta serie también dispone de un retén en R guiado con área de contacto que proporciona protección frente a agentes contaminantes dañinos y retiene el lubricante.


Los rodamientos con anillo interior de anchura total son perfectos para los entornos en los que se necesita la máxima superficie de contacto con el eje para mejorar la estabilidad. Para garantizar la protección del eje, las inserciones GY-KRRB están equipadas con tecnología Shaft Guarding Technology.


Atributos de diseño

  • Inserción de anchura total y retén en R de fibra de tres piezas.
  • El mecanismo de bloqueo con pernos de fijación se instala fácilmente y está especialmente indicado para aplicaciones de inversión y cargas normales.

Aplicaciones

  • Construcción
  • Cintas transportadoras
  • Industria de alimentación y bebidas
  • Equipo industrial general
  • Maquinaria de empaquetado