Tecnología de protección de ejes Shaft Guarding Technology™ 

Esta innovación de Timken incrementa la duración del eje y facilita la instalación y extracción de una unidad con pernos de fijación estándar. La tecnología pendiente de patente que utiliza minimiza el riesgo de que los ejes sufran daños al protegerlos de escopleaduras, astillamiento del metal y corrosión por erosión. Estas inserciones de rodamientos se utilizan en los casos en los que el período de producción es esencial y reemplazar el eje resulta costoso.


Atributos de diseño

  • El diseño incluye dos pernos de fijación convencionales que no se insertan en el eje para mantener la retención.
  • Los pernos de fijación ejercen presión sobre el eje a través de un fleje de acero inoxidable endurecido, por lo que no es necesario que haya contacto directo entre el eje y los pernos de fijación.
  • Una ranura abierta por debajo de los pernos de fijación del anillo interior permite que el fleje se mantenga estático.
  • Además, la mayor longitud del anillo interior también incrementa la estabilidad y permite mejorar el apoyo del eje y reducir la desalineación de los rodamientos.

Aplicaciones

  • Equipos industriales: ventiladores y sopladores, industria de alimentación y bebidas, prensas de impresión, empaquetado e industria textil
  • Plásticos y caucho
  • Agricultura: maquinaria agrícola y aperos de labranza