Bloqueo con pernos de fijación de la serie S 

La serie GYA RRB de rodamientos susceptibles o no de volver a lubricarse disponen de un anillo interior ampliado y pernos de fijación especialmente diseñados para los sistemas de transmisión. Esta serie también dispone de un retén en R guiado con área de contacto que proporciona protección frente a agentes contaminantes dañinos y retiene el lubricante. Los rodamientos de anillo interior ampliado están indicados para los espacios reducidos en los que la inversión de carga no supone un problema.


Atributos de diseño

  • Especialmente indicado para aplicaciones en espacios mínimos.
  • Retén de contacto Buna-N de tres piezas con refuerzos interiores y exteriores para proteger la retención y evitar la inversión del reborde del retén.
  • El mecanismo de bloqueo con pernos es una buena elección para aplicaciones de inversión.

Aplicaciones

  • Cintas transportadoras
  • Equipo industrial general
  • Maquinaria de empaquetado