Rodamientos de cromo denso ligero (TDC) 

Rodamientos de cromo denso ligeroLos rodamientos de cromo denso ligero se han diseñado específicamente para ofrecer un rendimiento superior en entornos con duras condiciones de corrosión. Al igual que AquaSpexx®, se ha probado que los rodamientos TDC evitan la aparición de oxidación y de corrosión durante más tiempo que los rodamientos estándar.


Atributos de diseño

  • El revestimiento del TDC tiene un diseño único que cuenta con una estructura nodular controlada que ofrece una mayor resistencia, dureza y adhesión a la superficie del rodamiento.
  • Este diseño reduce el consumo del rodamiento, el tiempo de inactividad del equipo y los costes de mantenimiento y sustitución.